(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A holder for setting round and square type filters.
· Can be fitted with up to four filters with external diameters of ø50 mm.
· Filters are inserted from the top, but as they are only placed down, they can be angled depending on the filter thickness.
Height of Holder(mm) | 45 | Applicable Filter Diameter(φ) | 50x50,φ50mm |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part F72-1 in the Filter Holder (F72-1) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F72-1 trong chuỗi Filter Holder (F72-1).