(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Easily detachable coupling fittings, etc. A single-body male connector—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: multi-purpose
Joint Type | With One-Touch Couplings | Male/Female | Socket (female) | Body Material | Resin |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air | Type | Multiple | Operating Environment, Applications | Standard / Vacuum / Industrial Machinery |
Valve Structure | Double passages opening type | Seal Material | NBR | Operating Temperature Range(°C) | 0::60 |
Operating Pressure Range(MPa) | 0::0.9 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PQ6-B in the Connector Male Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PQ6-B trong chuỗi Connector Male Unit.
Part Number |
---|
PQ3M-B |
PQ4M-B |
PQ6M-B |
PQ8-B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tube O.D. (mm) D (mm) | Main Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136,930 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | - | 3 | Mini Type | ||
153,246 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 10 | 4 | Mini Type | ||
163,208 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | Mini Type | ||
166,295 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | Standard type |