(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pressure Gauge G39D Series

Pressure Gauge G39D Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      602,238VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A compact round pressure gauge. ·2 types of pressure display are available: 0 to 0.4 MPa and 0 to 1.0 MPa.

 
Part Number
G39D-6-P04
G39D-6-P10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Indicated Pressure
(Mpa)
Pressure Display
(MPa)

602,238 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.40~0.4

602,238 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10~1.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bottom Mount / Compact / Mount-Type Pressure Gauge Outer Diameter(φ) 27 Connection Dia. R1/8