(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slide Rail FBL35E-P14 Type

Slide Rail FBL35E-P14 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      923,821VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FBL35E-P14+356L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

923,821 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Slide Shape Stroke Length S(mm) 381 Rail Length L(mm) 356
Allowable Load(N) 284 Rail Material Ferrous Rail Stage Number Double Slide
Height(mm) 13 Width(mm) 35.3 Rail Surface Treatment No
Stroke Ls [Classification](mm) ~400 Load Rating (when using 2) [Classification](N) ~300

Please check the type/dimensions/specifications of the part FBL35E-P14+356L in the Slide Rail FBL35E-P14 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FBL35E-P14+356L trong chuỗi Slide Rail FBL35E-P14 Type.