(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spur Gear m0.75 C3713 Type

Spur Gear m0.75 C3713 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      160,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Module 0.75 small module brass spur gear. As A type (no hub), suitable for use in narrow, restricted spaces.

Part Number
S75B50A-0315
S75B55A-0315
S75B56A-0315
S75B58A-0315
S75B60A-0315
S75B62A-0315
S75B64A-0315
S75B66A-0315
S75B68A-0315
S75B70A-0315
S75B72A-0315
S75B75A-0315
S75B80A-0315
S75B85A-0315
S75B90A-0315
S75B95A-0315
S75B100A-0315
S75B105A-0315
S75B110A-0315
S75B115A-0315
S75B120A-0315
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Teeth
(Teeth)

160,990 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1050

177,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1055

182,276 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1056

189,335 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1058

201,781 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1060

203,073 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1062

214,136 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1064

223,230 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1066

227,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1068

235,053 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1070

249,958 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1072

264,241 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1075

282,723 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1080

312,428 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1085

331,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1090

364,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1095

396,723 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100

424,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10105

460,675 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10110

497,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10115

539,420 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Bore Dia., Shaft Dia. d(Ø) 15 Gear Shape Shape A Module 0.75
Tooth Width B(mm) 3 Material Brass Surface Treatment No
Heat Treatment No Ground Tooth No Bearing No
Backlash Presence Shaft Bore Tolerance H8 Accuracy(Old JIS) Class 9~10 Equivalent
Shaft Bore Config. Round hole Shaft Hole Specifications Standard shaft hole product Shaft hole finished Round hole lathed finish
Pilot Hole Product, Completed Product Pilot Hole Product Material (Details) C3604/C3713