(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Non-frame Torch

Non-frame Torch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,802,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A hot air generator that can output hot air of 800°C even at low power. Fast start-up and easy temperature control. Able to stably supply fluid at the desired operating temperature.

Part Number
SD220
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,802,116 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hot Air Beam Heater Capacity(kw) 3.3 Power Supply Single-phase 200V
Operating Ambient Temperature Range(°C) ::800

Please check the type/dimensions/specifications of the part SD220 in the Non-frame Torch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SD220 trong chuỗi Non-frame Torch.