(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Full Roller Type Cam Follower KRVT (Part Number)

Full Roller Type Cam Follower KRVT
  • Sale
  • Until 31/05/2024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,266,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The outer ring rotates on the track using a track roller with a stud instead of an inner ring. The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers.

Part Number
KRVT40LL/3AS SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,266,480 VND

910,599 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Outer Dia. D(Ø) 40 Product Category Cam Followers Roller Width B(mm) 20
Roller Type Spherical Outer Ring Cam Follower Stud Screw (Coarse)(mm) M18×1.5 Roller Follower Inner Dia. D(mm) 18
Cam Follower Type Standard Roller Lining No Shaft Presence
Basic Load Rating: Static Load(kN) 42 Allowable Rotational Speed(rpm) 4500 Seal Available
Diameter d1 of stud(φ) 18

Please check the type/dimensions/specifications of the part KRVT40LL/3AS in the Full Roller Type Cam Follower KRVT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KRVT40LL/3AS trong chuỗi Full Roller Type Cam Follower KRVT.