(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
An inline check valve which prevents reverse flow through embedded hydraulic circuits.
Part Number |
---|
8C200S |
8C400S |
8C600S |
8C800S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Max. Flow (ℓ/min) | Connection Dia. | Length B (mm) | Height C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,542,731 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 11 | Rc1/8 | 51 | 16 | ||
1,685,118 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | Rc1/4 | 67 | 21 | ||
1,953,943 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 | Rc3/8 | 70 | 25 | ||
2,216,390 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 57 | Rc1/2 | 87.5 | 32 |
Loading...Tải…
Type | Inline Shape | Max. Operating Pressure(MPa) | 34.5 | Cracking Pressure | 0.04MPa |
---|---|---|---|---|---|
Range of Working Oil Temperatures(℃) | -10::60 |