(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PT Connection PF30°MIS Female Plug (Part Number)

PT Connection PF30°MIS Female Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      76,908VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Shape: Plug
· Connection type: PF30 FCS
· Material: steel

 
Part Number
1051-02
1051-04
1051-06
1051-08
1051-12
1051-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1

170,338 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1/8

76,908 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1/4

95,036 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/8

119,336 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/2

185,381 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/4

298,523 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) or more 1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Plug Connection Type M1 PF30°MIS
Material Steel