(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

10K Strainer Flange, Ductile Iron General-Purpose Y-Type

10K Strainer Flange, Ductile Iron General-Purpose Y-Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,766,861VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·A Y-shaped strainer made of ductile iron. [Fluid Used]Water/air/oil/gas

 
Part Number
10FDYBF-15A
10FDYBF-20A
10FDYBF-25A
10FDYBF-32A
10FDYBF-40A
10FDYBF-50A
10FDYBF-65A
10FDYBF-80A
10FDYBF-100A
10FDYBF-125A
10FDYBF-150A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Tube Flange Nominal Control Side, Tube Flange Nominal

1,766,861 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)

1,819,451 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

2,240,176 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

3,002,738 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

3,462,905 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

4,501,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2B(50A)2B(50A)

6,592,038 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

8,182,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3B(80A)3B(80A)

13,167,841 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4B(100A)4B(100A)

17,175,873 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5B(125A)5B(125A)

22,040,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6B(150A)6B(150A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid Water / Air / Oil / Gas Shape Y Shaped Nominal Pressure 10K
Material Ductile Iron Supply Side, Connection Type Flange (Flat Face) Control Side, Connection Type Flange (Flat Face)
Max. Operating Pressure(MPa) 1.4 Screen 60° Staggered Punched SUS Plate