(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shower balls

Shower balls
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,251,003VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a tip part of a shower ball for cleaning. [Materials]SUS316L

 
Part Number
SWA-10-1.0S
SWA-15A-1.5S
SWA-15B-1.5S
SWA-20A-2.0S
SWA-20B-2.0S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pore diameter

8,251,003 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1.0Sφ1.2

9,387,753 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1.5Sφ1.5

9,387,753 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1.5Sφ1.8

12,896,190 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.0Sφ2

12,896,190 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.0Sφ2.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material of O Ring None Mesh Size None