(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Small Coupler, Brass, PCL Type

Small Coupler, Brass, PCL Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Small Coupler, Brass, PCL Type
  • Small Coupler, Brass, PCL Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      337,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A small, lightweight, single-touch connection type.

Part Number
MS-20PCL-6-BRS-NBR
MS-20PCL-8-BRS-NBR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMating Tube Outer Diameter
(mm)

337,296 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6

364,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts With Tube Fitter Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Brass(C3604)
Applicable Fluids Air Types Standard Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Operating Temperature Range(°C) -20::80 Operating Pressure Range(MPa) 0::0.7