(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Same size with 1.5 times more flow *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.
Part Number |
---|
SLW-8L |
SLW-10L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Mounting Screw | Effective Sectional Area (mm2) | Flow Rate (l/min) | Effective Sectional Area【classification】 (mm2) | O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191,740 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/4 | 30 | 2000 | ~30 | 25.5 | ||
212,100 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3/8 | 60 | 4000 | ~60 | 28 |
Loading...Tải…
Type | Standard | Main Body | Flame Retardant Resin | Pipe Connection Bore Dia. | R |
---|---|---|---|---|---|
Cover | Presence | Element | Resin Base sintered | Silencing Effect(dB) | 30 |
Ordering Unit(piece) | 1 |