(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.
Shape | One-Touch Coupling Type | Number of Ports | 2-Port | Number of Switching Positions | Normally Open |
---|---|---|---|---|---|
Operation Method | Knob | Connecting Tube Diameter | φ4 | Pipe Port Type | R, One-Touch Couplings |
Plumbing Thread Nominal | 1/8 | Effective Sectional Area(mm2) | 3.8 | Effective Sectional Area【classification】(mm2) | 5 or Less |
Operation Status Retention | Holding |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BVC01-4 in the Straight Shut-off Ball Valve 10 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BVC01-4 trong chuỗi Straight Shut-off Ball Valve 10 Series.
Part Number |
---|
BVC01-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
225,103 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 |