(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal fitting foot for SCP*2

Metal fitting foot for SCP*2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]For Pencil Cylinder SCP Series. * This is a foot bracket for 2.

Part Number
P2-LS-6
P2-LS-10
P2-LS-10M
P2-LS-16
P2-LS-16M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube I.D. (mm)

66,435 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 6

66,435 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

66,435 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 10

67,421 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16

67,421 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Foot Applicable Cylinder Series SCP *2 Type of Support Foot