(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a double bracket fitting for cylinder SCM.
Part Number |
---|
SCM-B2-20 |
SCM-B2-25 |
SCM-B2-32 |
SCM-B2-40 |
SCM-B2-50 |
SCM-B2-63 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
267,421 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | ||
269,390 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | ||
289,670 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 32 | ||
354,908 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 40 | ||
476,526 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | ||
757,035 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 63 |
Loading...Tải…
Type | Clevis | Applicable Cylinder Series | SCM | Type of Support | U-Shaped Bracket |