(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adapter for iris diaphragm

Adapter for iris diaphragm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,980,498VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used by attaching to various types of cross motion holder. The diaphragm diameter can be changed from ø1 to ø12 mm. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

 
Part Number
F510G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,980,498 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Diameter(φ) 1~12

Please check the type/dimensions/specifications of the part F510G in the Adapter for iris diaphragm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F510G trong chuỗi Adapter for iris diaphragm.