(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
Small damper that adopts our unique bellofram seal method
Specifications of numbers and types that match the use conditions are available.
Part Number |
---|
FA-1010D4-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Max. Absorbed Energy (J) | Maximum Equivalent Mass (kgf) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885,170 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3.23 | 20 | 78.4 |
Loading...Tải…
Main Body/Related Parts | Main Body | Construction | Fixed Type | Stroke(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
External Thread Diameter | M8 | Nominal Mounting Screw [M] | 8 | Orifice Structure | Groove orifice type |
Operating Environment | Standard | Body Material | Zinc Alloy | Maximum Collision Velocity(m/s) | 1 |
Minimum Collision Velocity(m/s) | 0.1 | Full Length(mm) | 78 | Max. Drag Value(N) | 980 |
Piston Rod Return Force (N)(N) | 5.88 | Max. Operating Cycle(cycle/min) | 45 | O.D.(Ø) | 18 |
Allowable Angular Misalignment Degree(deg) | 2.5 | Operating Temperature Range(°C) | -10::50 | Cap | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-1010D4-C in the FA-1010D/FA-1215B Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-1010D4-C trong chuỗi FA-1010D/FA-1215B Series.
Part Number |
---|
FA-1010D2-C |
FA-1010D3-C |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Max. Absorbed Energy (J) | Maximum Equivalent Mass (kgf) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885,170 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 0.98 | 10 | 44.1 | ||
885,170 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 2.05 | 15 | 78.4 |