(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Cellulose Wiper【300 Pieces Per Package】

Cellulose Wiper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    50,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WP1-CL-ST-WH-0606
WP1-CL-ST-WH-0609
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Sheet size
(mm)

50,000 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

3 Day(s) 6x6 inch

105,000 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

3 Day(s) 9x9 inch

Basic Specifications

  • Product Type
    Wiper
  • Color
    White
  • Material
    55% cellulose + 45% polyester
  • Sale unit
    1 bag (300 pcs)
  • Usage
    Asorb oil, mechanicals, liquid
  • Cleanroom Class
    1000
  • Features
    Laser cut
Part Number
WP1-CL-ST-WH-0606
WP1-CL-ST-WH-0609
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Sheet size
(mm)

50,000 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

3 Day(s) 6x6 inch

105,000 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

3 Day(s) 9x9 inch

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1