(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Safety shoes KSP209【2 Pieces Per Package】

Safety shoes KSP209

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    325,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SPSH-BK-KSP209-36
SPSH-BK-KSP209-37
SPSH-BK-KSP209-38
SPSH-BK-KSP209-39
SPSH-BK-KSP209-40
SPSH-BK-KSP209-41
SPSH-BK-KSP209-42
SPSH-BK-KSP209-43
SPSH-BK-KSP209-44
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Detailed Type

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 36

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 37

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 38

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 39

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 40

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 41

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 42

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 43

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 44

Basic Specifications

Part Number
SPSH-BK-KSP209-36
SPSH-BK-KSP209-37
SPSH-BK-KSP209-38
SPSH-BK-KSP209-39
SPSH-BK-KSP209-40
SPSH-BK-KSP209-41
SPSH-BK-KSP209-42
SPSH-BK-KSP209-43
SPSH-BK-KSP209-44
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Detailed Type

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 36

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 37

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 38

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 39

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 40

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 41

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 42

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 43

325,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Quote Size 44

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1