(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Disposable Vinyl Gloves 9 Inch【100 Pieces Per Package】

Disposable Vinyl Gloves 9 Inch
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      130,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VG-TRAN-9-S SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

130,000 VND

47,060 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Vinyl gloves Size S Detail Type Class 10000 Cleanroom
Color Transparent Overall Length(cm) 22 Palm width(mm) 85
QTY/pack 100 pcs

Please check the type/dimensions/specifications of the part VG-TRAN-9-S in the Disposable Vinyl Gloves 9 Inch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VG-TRAN-9-S trong chuỗi Disposable Vinyl Gloves 9 Inch.