(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

CUT RESISTANCE GLOVES WITH PU COATING【2 Pieces Per Package】

CUT RESISTANCE GLOVES WITH PU COATING
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      55,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ATCG-P-LV3-L
ATCG-P-LV5-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetail Type

55,000 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day Level 3

55,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day Level 5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Cutting Resistance Specifications Palm coating Intended Use Cut Resistance
Size L Color Grey Overall Length(cm) 24
Material Glass fiber/Spandex/Polyester/HPPE Sales unit(Pair) 1 Pack (1 Pair)