(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
PWES-RW-E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
742,774 VND |
1 Piece(s) | Same day |
Paper wiper with roll type embossing using 100% natural pulp
A 2 roll money saving pack is also available
A floor stand for roll type use is also available
Part Number |
---|
PWES-RW-E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
742,774 VND |
1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
1 Roll Unit
1 Case Unit Incl. 2 Rolls
Model Number | Color | Sheet Size (mm) |
Quantity |
PWES-RW-E | White | 250 x 300 | 750 Sheets x 1 Roll |
PWES-RW-E-PACK | 750 Sheets x 2 Rolls |
[Use]
● For maintenance work on machinery and equipment.
● For wiping tasks on-site involving moisture, oil, or dirt.
● For wiping parts clean of moisture, oil, or dirt.
[Specifications]
● Shape: Roll
● Type: Dry
● Thickness: 0.3 mm
● Weight: Approx. 3.1 kg/roll
● The "PWES-RW-STD" floor stand (sold separately) will make your life even easier!