(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Since unilon fiber is specially coated with abrasive material, the intertwined unilon fiber plays the role of a cushion and prevents excessive shaving. It does not cause clogging and provides a constant finished surface until the end of product life. [C-Value]
Use | Grinding | Model | Shaft Mounted Flap Wheel | Major Diameter(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Particle Size(#) | 320 |
Shaft Length L(mm) | 40 | Maximum Rotation Speed(min-1) | 13300 | Polish Material Structure | Nylon Non-woven Fabric + Aluminum Oxide |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-NRW6D50-320 in the Nylon Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-NRW6D50-320 trong chuỗi Nylon Wheel.