(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Air Orbital Sander

Air Orbital Sander

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,171,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Usable for a variety of applications, from DIY purposes to simple factory work. Recommended for those searching for a value-oriented product [C-Value]

Part Number
AOGRD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,171,365 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Model NumberOrbit Diameter
(mm)
Number of
No-load Revolutions
(rpm)
Air Consumption
(m3 / min)
Weight
(kg)
AOGRD75 x 100100000.1130.81

For finish polishing of surfaces.
Recommended product for the cost conscious

[Specifications]
● Operating Air Pressure (MPa): 0.6
● Paper Used: Double Sided Tape Clamp Type
● Total Length (mm): 170
● Exhaust: Rear
● Hose Inlet: 1/4t

Basic InformationThông tin cơ bản

Air Consumption(m³/min) 0.113 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Orbital Diamond(mm) 75 x 100
Unloaded Rotational Speed(rpm) 10000 Exhaust Rear Overall Length(mm) 170
Usable Paper Double-Sided Tape Model / Clamp Model Mass(G) 810 Hose Take-in Port Size 1 / 4 

Please check the type/dimensions/specifications of the part AOGRD in the Air Orbital Sander series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AOGRD trong chuỗi Air Orbital Sander.