(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
· Material: SK material (carbon tool steel material).
· Leaf width: 12.5 ±0.5 mm.
An essential item for assembly sites. Providing standard gap gauge products at these prices.
Part Number |
---|
THG65M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
592,622 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day |
Loading...Tải…
Model Number | Leaf Length (mm) | Number of Leaves (sheets) | Combination Contents of Leaf Thickness (mm) | |
No. | ||||
THG | 172MA | 75 | 9 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 |
172MB | 100 | |||
172MC | 150 | |||
65M | 75 | 25 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | |
100MZ | 100 | |||
150MZ | 150 |
Measuring Range(mm) | 0.03 ~ 1.0 | Number of Sheets(sheet) | 25 | Leaf Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Mixed Content of Leaf Thickness(mm) | 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 / 0.11 / 0.12 / 0.13 / 0.14 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part THG65M in the Thickness Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THG65M trong chuỗi Thickness Gauge .