(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product provides excellent holding and anti-slip performance because file tangs can be screwed directly onto the crocodile handle.
Part Number |
---|
AL310 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
331,133 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day |
Loading...Tải…
Model Number | Total Length L | Nominal Dimensions for Applicable Files | |||||||||
LXN-F LXN-H | LXN-C | LXN-S | LBNKP-F LBNKP-H | LBNKP-C | LBNKP-S | LP1163 | LP1132 | LP1660 | LP1560 LP1730 LP1960 | ||
AL210 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 |
AL310 | 94 | — | 150 | 150 200 | — | 150 | 150 | — | — | 150 | 100 |
AL410 | 105 | 150 | 200 250 | 250 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 200 | — | 150 |
AL510 | 105 | 200 250 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | — | 200 |
AL610 | 121 | 300 | — | 350 | 250 300 | — | 300 | 250 | 300 | — | — |
AL710 | 131 | 350 | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — |
● This product provides excellent holding and anti-slip performance because the file tang can be screwed directly onto the crocodile handle.
Model | Other Related Products | Total Length L(mm) | 94 | Single / Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Adapted Rasp File | LXN-C-150 / LXN-S-150 / LXN-S-200 / LBNKP-C-150 / LBNKP-S-150 / LP1660-150 / LP1730-100 / LP1560-100 / LP1960-100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AL310 in the Crocodile Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AL310 trong chuỗi Crocodile Handle.