(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A metal protective sleeve saddle clamp that is a conduit mounting part with one mounting hole on one side.
Model | Compatible Conduit Size FAG, FSV, FSN | A | B | C | |
Type | Size | ||||
CH | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 17 |
12 | 12 | 18 | 18 | 19.5 | |
16 | 16 | 21.5 | 20 | 23 | |
22 | 22 | 26.5 | 22 | 28.5 | |
28 | 28 | 33.5 | 30 | 35 |
Model | D | P1 | P2 | L1 | t | Weight (g) | |
Type | Size | ||||||
CH | 10 | 5.2 | 7 | 18 | 35 | 1 | 6.7 |
12 | 5.2 | 7 | 19.3 | 37 | 1 | 8.5 | |
16 | 5.2 | 7 | 20.5 | 40.5 | 1 | 10.0 | |
22 | 5.2 | 7 | 24.8 | 46.5 | 1 | 14.0 | |
28 | 5.2 | 7 | 27.1 | 54 | 1.2 | 27.0 |
Type | Saddle Clamp | Material | Polished Steel Plate (Bright Chromate Plating) | Material | Polished Sheet Metal (Uni-chrome Plated) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CH16 in the Metal Conduit Saddle (One Side Fixed) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CH16 trong chuỗi Metal Conduit Saddle (One Side Fixed).
Part Number |
---|
CH10 |
CH12 |
CH22 |
CH28 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Conforming conduit size (FAG, FSV, FSN) |
---|---|---|---|---|---|
26,496 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | |
26,496 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 12 | |
39,744 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 22 | |
52,992 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 28 |