(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (MS connector connection model).
American unified screw specification.
Please use when connecting MS connector to the metal tube
Model Number | Compatible Conduit | MS Connector Shell Size | American Unified Screw (MS Connector Mounting Screw) A | Inner Diameter C | Length before tightening L1 | Opposite Sides D | Diagonal D' | E | Weight (g) | ||
Type | Size | ||||||||||
Type | Size | ||||||||||
MSU | 10-12S | FAG FSV FTUB FSN | 10 | 10SL | 5 / 8-24UNEF-2B | 8.2 | 30.5 | 27 | 29 | 22 | 54 |
10-14S | 14S | 3 / 4-20UNEF-2B | 26 | 66 | |||||||
12-14S | 12 | 14S | 10.7 | 31 | 61 | ||||||
12-18 | 18 | 1-20UNEF-2B | 32 | 64 | |||||||
12-20 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 36 | 73 | |||||||
12-24 | 24,28 | 1,7 / 16-18UNEF-2B | 42 | 100 | |||||||
16-16 | 16 | 16S,16 | 7 / 8-20UNEF-2B | 14 | 33.5 | 32 | 34.5 | 29 | 80 | ||
16-18 | 18 | 1-20UNEF-2B | 32 | 80 | |||||||
16-20 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 36 | 86 | |||||||
22-18 | 22 | 18 | 1-20UNEF-2B | 18.9 | 36 | 39 | 32 | 81 | |||
22-20 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 36 | 85 | |||||||
22-32 | 32,32A. | 1,3 / 4-18UNS-2B | 35.5 | 50 | 144 | ||||||
28-20 | 28 | 20,22 | 1,3 / 16-18UNEF-2B | 24.5 | 36 | 46 | 50 | 36 | 139 | ||
28-24 | 24,28 | 1,7 / 16-18UNEF-2B | 42 | 135 | |||||||
28-32 | 32,32A. | 1,3 / 4-18UNS-2B | 38 | 50 | 160 | ||||||
28-36 | 36 | 2-18UNS-2B | 40.5 | 58 | 194 |
Type | Connector | Material | Brass Rod (Nickel Plating) | Material | Brass Bar (Nickel-Plated) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSU12-20 in the Metal Conduit Connector (For MS Connector) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSU12-20 trong chuỗi Metal Conduit Connector (For MS Connector).
Part Number |
---|
MSU10-14S |
MSU12-14S |
MSU12-18 |
MSU12-24 |
MSU16-16 |
MSU16-18 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size | Conforming conduit size (FAG, FSV, FSN) |
---|---|---|---|---|---|---|
381,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 3 / 4-20UNEF-2B | 10 | |
393,065 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 3 / 4-20UNEF-2B | 12 | |
449,366 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1-20UNEF-2B | 12 | |
544,244 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1,7 / 16-18UNEF-2B | 12 | |
455,204 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 7 / 8-20UNEF-2B | 16 | |
481,895 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 1-20UNEF-2B | 16 |