(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A terminal protection cap for KSN / ISN only. Please use for the burr protection of the tube
Model Number | Size (Tolerance ±0.2) | A Part Compatible Tube | Weight (g) | |||
B | C | D | E | |||
BH-4 | 7 | 3 | 7 | 6.5 | KSN4 | 0.4 |
BH-5 | 8 | 4 | 7 | 6.5 | KSN5, ISN5 | 0.5 |
BH-6 | 9 | 5 | 7 | 6.5 | KSN6, ISN6 | 0.6 |
BH-7 | 10 | 6 | 7 | 6.5 | KSN7, ISN7 | 0.7 |
BH-8 | 11 | 7 | 7 | 6.5 | KSN8, ISN8 | 0.8 |
Part Number |
---|
BH-4 |
BH-5 |
BH-6 |
BH-7 |
BH-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Conforming tube |
---|---|---|---|---|---|
88,830 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | KSN4 | |
102,384 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | KSN5, ISN5 | |
82,992 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | KSN6, ISN6 | |
94,669 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | KSN7, ISN7 | |
114,061 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | KSN8, ISN8 |
Loading...Tải…
Type | Connector | Color | Yellow | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material | Brass |