(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A screw-type long connector made of brass and nickel plating on the surface
Model Number | Screw Size | Size (Tolerance ±0.2) | Suitable Tube | Weight (g) | ||
M | B | D | E | |||
BSM-5-M6 | M6 | 9 | 11 | 7 | ISN5 | 2.5 |
BSM-6-M6 | M6 | 10 | 11 | 7 | ISN6 | 3.2 |
BSM-8-M8 | M8 | 13 | 12 | 8 | ISN8 | 5.4 |
Type | Connector | Material | Brass / Surface Treatment / Nickel Plating | Material | Brass Surface Finish: Nickel-plated |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BSM-6-M6 in the Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BSM-6-M6 trong chuỗi Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head).
Part Number |
---|
BSM-5-M6 |
BSM-8-M8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size | Conforming tube |
---|---|---|---|---|---|---|
143,671 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | M6 | ISN5 | |
232,711 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M8 | ISN8 |