(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
2-Prong + Ground to 2-Prong Adapter
Model Number | Type |
ME2985 | With Y Terminal |
ME2985T1 | With Alligator Clip |
Rating | 125 VAC - 15A |
Color | Black |
Type | Conversion adapter | Rated Voltage(V) | 125 | Rated Current(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
NEMA standard presence | None | Representative Standard | PSE | Dimension length(mm) | 29.2 |
Dimension width(mm) | 32 | Dimension thickness(mm) | 32 | Number of cores | 2P |