(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Convenient for Extension Cord Manufacturing
Model | Rating | Applicable Electric Wire |
MP2539W1 | 125 VAC - 15A | Vinyl Flat Type Cord (VFF) 0.75 ~ 2 mm2 |
Product classification | Plug | Rated voltage(V) | 125 | Rated current(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Representative standards | PSE | Socket shape | A-3 | Outlet opening shape | Flat Blade Type |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MP2539W1 in the Extension Cord Parts-Outlet Plug (Flat 2-Core) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MP2539W1 trong chuỗi Extension Cord Parts-Outlet Plug (Flat 2-Core).