(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

AC Cord, Fixed Length (PSE), With Both Ends, Plug Shape: A-2

AC Cord, Fixed Length (PSE), With Both Ends, Plug Shape: A-2

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
  • PSE Law
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      512,251VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


12A-125V rated right-angle socket with grounding wire

(i)

Caution

thận trọng


Product Description

This is right angle socket AC cord with both ends and with ground wire using a C13 socket, which can be used at a rating of 12 A-125 V.

Specification Table

 
ModelOverall LengthStandard Unit PriceSlide Unit Price
1 to 49 pcs50 to 149 pcs150 pcs and up
JP-EE-JPSRT-22 m¥1,160¥1,133¥987
JP-EE-JPSRT-33m¥1,456¥1,420¥1,238

Overview of Specifications

 
 
Part Number
JP-EE-JPSRT-2
JP-EE-JPSRT-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCable Length
(m)

512,251 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 2

642,963 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape A-2 Socket shape IEC C13 Color Black
Rated Current(A) 12 Rated Voltage(V) 125 Supported countries (standards) Japan (PSE)
Cable type VCTF / 3 x 1.25 mm2 Connector shape L-Shaped Cable shape Round Shape