(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is single-side cut-off AC cord using a flat duplex plug, which can be used at a rating of 12 A-125 V.
Model | Overall Length |
EM2P-E12A-2 | 2 m |
EM2P-E12A-3 | 3m |
Part Number |
---|
EM2P-E12A-2 |
EM2P-E12A-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Cable Length (m) |
---|---|---|---|---|---|
339,683 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 2 | |
416,211 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 3 |
Loading...Tải…
Plug shape | A-2 | Socket shape | Other | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 12 | Rated Voltage(V) | 125 | Supported countries (standards) | Japan (PSE) |
Cable type | EM-CCTFK / 2 x 1.25 mm2 | Connector shape | Straight Type | Cable shape | Flat |