(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is AC cord with both ends and with earth using a C7 socket and a heat-resistant cord, which can be used at a rating of 7 A-125 V.
Model | Overall Length |
EM2PA-W-3 | 3m |
EM2PA-W-5 | 5m |
Plug shape | A-2 | Socket shape | IEC C13 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 7 | Rated Voltage(V) | 125 | Supported countries (standards) | Japan (PSE) |
Cable type | EM-CCTF / 3 x 0.75 mm2 | Connector shape | Straight Type | Cable shape | Round Shape |