(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Insulated Y Type Terminal, UL Type【100-1,000 Pieces Per Package】

Insulated Y Type Terminal, UL Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      409,516VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKNF15253-1000P
MKNF15253-100P
MKNF15254-1000P
MKNF15254-100P
MKNF464-1000P
MKNF465-1000P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Number with pack products
(Piece)

1,435,167 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 103.261720-14Blue1000

410,583 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 103.261720-14Blue100

1,493,831 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 104.36.81720-14-1000

409,516 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 104.36.81720-14-100

2,264,118 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 104.382114-10Yellow1000

2,664,482 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 105.3102214-10Yellow1000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crimp terminal with insulation Shape Y-type Insulation material Nylon
Representative Standard UL Materials Nylon