(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

MOLEX 5566 Connector【50 Pieces Per Package】

MOLEX 5566 Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      847,138VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5566-02A-50P
5566-04A-50P
5566-06A-50P
5566-08A-50P
5566-10A-50P
5566-12A-50P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Pins

847,138 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) 102

1,097,518 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) 104

1,306,701 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) 106

1,522,198 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) 108

1,936,941 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) 1010

2,162,255 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

4 Day(s) 1012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials Number Applicable pin/contact Female (socket) Allowable Current(A) 13
Allowable Voltage(V) 600 Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) None
Representative Standard UL / CSA Applicable wire size(AWG) 24~16