(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Universal Crimping Tool

Universal Crimping Tool
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,498,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MK608TOOL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,498,311 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable type MOLEX 50011/5263 contact Applicable wire size(AWG) 24~30/18~22 Core Wire Sectional Area(mm2) 0.35~0.9
Product classification Crimping Tool Outer Diameter Dimension(mm) 240 Weight(g) 415

Please check the type/dimensions/specifications of the part MK608TOOL in the Universal Crimping Tool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MK608TOOL trong chuỗi Universal Crimping Tool.