(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

MOLEX 5264 Connector【100 Pieces Per Package】

MOLEX 5264 Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      310,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5264-02-100P
5264-03-100P
5264-04-100P
5264-05-100P
5264-06-100P
5264-07-100P
5264-08-100P
5264-09-100P
5264-10-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Pins

310,380 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 102

319,291 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 103

324,735 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 104

343,654 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 105

356,427 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 106

361,873 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 107

367,317 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 108

383,460 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 109

403,465 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1010

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials Number Applicable pin/contact Male (plug) Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Protection function (environmentally resistant) None Representative Standard UL / CSA
Applicable wire size(AWG) 24~30