(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Resin Wire Protection Pipe Connector Washer

Resin Wire Protection Pipe Connector Washer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      298,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNWS-G17B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

298,296 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material NBR Operating temperature range(℃) -20℃~+120℃ Screw size 1/2"
Conforming flexi-tube size 17 screw nominal designation PF,PG,Metric NPT

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNWS-G17B in the Resin Wire Protection Pipe Connector Washer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNWS-G17B trong chuỗi Resin Wire Protection Pipe Connector Washer.