(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Small Metal SCK/SCN Panel Mount (Bulk Head) Type

Small Metal SCK/SCN Panel Mount (Bulk Head) Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      284,079VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SCN-12-2R
SCN-12-4R
SCN-16-2R
SCN-16-3R
SCN-16-4R
SCN-16-5R
SCN-20-2R
SCN-20-6R
SCN-25-2R
SCN-25-4R
SCNA-12
SCNA-16
SCNA-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins Application Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Shell size Connector type Key position change

284,924 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2Cable-to-panel mountAC 500Solder12PanelNone

287,004 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4Cable-to-panel mountAC 500Solder12PanelNone

284,079 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2Cable-to-panel mountAC 500Solder16PanelNone

284,079 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3Cable-to-panel mountAC 500Solder16PanelNone

284,079 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4Cable-to-panel mountAC 500Solder16PanelNone

284,771 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5Cable-to-panel mountAC 500Solder16PanelNone

314,633 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2Cable-to-panel mountAC 1000Solder20PanelNone

317,505 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6Cable-to-panel mountAC 1000Solder20PanelNone

336,075 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2Cable-to-panel mountAC 1000Solder25PanelNone

336,469 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4Cable-to-panel mountAC 1000Solder25PanelNone

293,937 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) ----12--

289,429 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) ----16--

315,627 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) ----20--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials S・T・U