(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Item | Material / Finish |
Case | ABS Resin, Light Gray |
Glove | PC Resin |
Reflector | PC Resin Aluminum Vacuum Deposition |
Terminal Block Cover | PC Resin |
O-Ring | Si |
Model Number | Color | Weight kg |
MRHE-100-R | Red | 0.6 |
MRHE-100-Y | Yellow | 0.6 |
Part Number |
---|
MRHE-24-Y |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
2,255,144 VND 1,427,506 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Size(φ) | 100 | Rated Voltage(V) | DC24V | Color | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | LED | Mounting Method | Direct Mount | Buzzer (includes) | None |
Lighting/blinking | Lighting | Representative Standard | CE | Dimension height(mm) | 164 |
Dimension width(mm) | 100 | Dimension depth(mm) | 100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MRHE-24-Y in the φ100 LED Warning Light series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRHE-24-Y trong chuỗi φ100 LED Warning Light.