(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is easy to operate with spring, and can cut ø0.5 mm piano wire.
(HRC 50° or less)
Model Number | Material | Length | Cuttable Diameter mm | ||
Steel Wire | Copper Wire | Piano Wire: (HRC50 ° or less) | |||
PM-925 | SAE6140 + Tungsten | 125mm | 1.6Ø | 2.0Ø | 0.5Ø |
Product classification | Nippers | Diameter that can be cut off(mm or φ) | Iron Wire: 1.6 Ø, Copper Wire 2.0 Ø, Piano Wire (HRC50° or Less): 0.5 Ø | Material | SAE6140 + Tungsten |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter dimensions(cm/mm) | 125 mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PM-925 in the Nippers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PM-925 trong chuỗi Nippers.