(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can crimp up to 150 mm2 wire size of a bare crimp terminal. UL/JIS standard products.
Size | 508mm |
Weight | 4.2kg |
Output | 118 kN (12 tf) |
Included Case | With Plastic Case |
Included Dies | Male: for 14, 22, 38 ~ 70, 80 ~ 150 mm2, Female: Rotary |
Applicable type | Wire Size of Bare Crimp Terminal 14 – 150 mm2 | Product classification | Crimping Tool | Output | 118kN (12tf) |