(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·High shielding effect and stable operation [Application] · Dedicated cable for stable KVM switch operation
Model | Overall Length | Cable Type (PC main body connection port) |
CBLKV-CBM180T-R | 1.8 m | VGA (Male) PS/2 Mouse (Male) & Keyboard (Male) Inch Screw |
CBLKV-CBM300T-R | 3 m | |
CBLKV-CBM600T-R | 6 m | |
CBLKV-CBM102T-R | 10 m | |
CBLKV-CBD180UH-R | 1.8 m | USB Mouse & Keyboard |
CBLKV-CBD300UH-R | 3 m | |
CBLKV-CBD500UH-R | 5 m | |
CBLKV-CBD300H-R | 3 m | PS/2 Mouse & Keyboard |
CBLKV-CBD600H-R | 6 m | |
CBLKV-CBD102H-R | 10 m |