(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For length from 4m, it may take 2days for delivery. Please contact cs@misumi.com.vn for further support
Order Example:
( | – |
LCNS8 – 3090 | – 1000 |
|
|
| Type |
|
| Groove size (mm) | Mass Weight (Kg/m) |
LCNS8 | 3090 | 50 - 6000 | Standard | Clear Anodize | 6063-T5 | 8 | 2.12 |
0 - 10 | ± 0.2 |
10 - 25 | ± 0.25 |
25 - 38 | ± 0.3 |
18 - 50 | ± 0.4 |
50 - 100 | ± 0.6 |
100 - 180 | ± 0.85 |
> 180 | ± 1.00 |
Number of Slotted Surfaces | Four-Side Slots | Surface Treatment | Clear Anodize | Extrusion Series | MISUMI Economy Series LCF 30/40/50/60 (Slot Width 8 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Extrusion Type | Rectangle Shape | Surface Milled | Not Provided | Material | 6063-T5 |
Weight(kg/m) | 2.12 |