(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type | Body | Standard Number | ||||
Material | Surface Treatment | Thread | Thread Type | Strength class | ||
E-LBOX-RSCBB304S | SUS304 | - | Coarse | Half Thread | A2-70 | GB /T 5782 |
Type | M (Coarse Thread) | L | PCS/Box |
Size Selection E-LBOX-RSCBB304S | 6 | 30 | 500 |
35 | 450 | ||
40 | 400 | ||
45 | 350 | ||
50 | 325 | ||
55 | 275 | ||
60 65 70 | 200 | ||
75 | 225 | ||
80 85 90 95 100 | 200 | ||
110 120 130 140 150 | 150 | ||
8 | 30 | 300 | |
35 | 250 | ||
40 | 225 | ||
45 | 200 | ||
50 | 175 | ||
55 | 150 | ||
60 65 | 120 | ||
70 75 80 85 | 110 | ||
90 95 | 100 | ||
100 110 | 90 | ||
120 | 85 | ||
130 | 100 | ||
140 150 | 80 | ||
160 | 75 | ||
170 180 | 100 | ||
190 | 70 | ||
200 | 75 | ||
10 | 35 | 150 | |
40 | 120 | ||
45 | 120 | ||
50 | 100 | ||
55 | 100 | ||
60 | 90 | ||
65 | 85 | ||
70 75 80 | 75 | ||
85 90 95 100 | 65 | ||
110 120 | 50 | ||
130 140 150 | 60 | ||
160 | 40 | ||
170 | 50 |
Type | M (Coarse Thread) | L | PCS/Box |
Size Selection E-LBOX-RSCBB304S | 10 | 180 | 40 |
190 200 | 50 | ||
210 | 180 | ||
220 | 170 | ||
230 | 180 | ||
240 | 150 | ||
250 | 170 | ||
12 | 35 | 100 | |
40 | 90 | ||
45 50 | 75 | ||
55 60 | 65 | ||
65 70 | 55 | ||
75 80 85 90 95 | 50 | ||
100 | 45 | ||
110 120 | 35 | ||
130 140 | 40 | ||
150 160 | 35 | ||
170 180 190 | 40 | ||
200 | 170 | ||
210 | 140 | ||
220 | 150 | ||
230 | 140 | ||
240 | 130 | ||
250 | 120 | ||
14 | 40 | 65 | |
45 | 60 | ||
50 55 | 50 | ||
60 | 45 | ||
65 70 | 40 | ||
75 80 85 | 35 | ||
90 95 100 110 | 30 | ||
120 130 140 150 | 25 | ||
160 180 | 25 | ||
16 | 50 55 | 40 | |
60 65 | 35 | ||
70 75 80 | 30 | ||
85 90 95 100 | 25 | ||
110 120 | 20 | ||
130 | 25 | ||
140 150 | 20 | ||
160 | 15 | ||
170 180 190 200 | 20 | ||
18 | 150 | 12 |
Type | M (Coarse Thread) | L | PCS/Box |
Size Selection E-LBOX-RSCBB304S | 20 | 55 60 65 | 20 |
70 75 80 | 18 | ||
85 90 95 100 | 15 | ||
110 120 130 140 150 | 12 | ||
160 170 180 190 200 | 12 | ||
240 | 45 | ||
22 | 70 | 15 | |
24 | 60 65 70 75 | 12 | |
80 85 90 95 100 | 10 | ||
110 120 130 140 | 8 | ||
150 180 190 200 | 8 | ||
240 | 30 | ||
27 | 80 85 90 95 100 | 60 | |
110 120 130 140 | 50 | ||
150 160 170 180 | 40 | ||
190 200 | 30 | ||
210 | 27 | ||
220 | 25 | ||
230 240 260 270 | 20 | ||
30 | 80 | 40 | |
85 95 | 50 | ||
100 110 120 | 40 | ||
130 | 35 | ||
140 | 30 | ||
150 | 25 | ||
160 170 180 | 30 | ||
190 200 | 25 | ||
220 230 | 20 | ||
33 | 130 | 30 |
Nominal of Thread (M) | 8 | Length L (mm) | 100 | Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Pitch(mm) | 1.25 | Screw Type | Semi-Threaded | Surface Treatment | Not Provided |
Thread Type | Metric, Coarse | Sales Unit | Box, Pack | Strength Class (Stainless Steel) | A2-70 |
Application | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part E-LBOX-RSCBB304SH8-100 in the Hex Bolts SUS304 (Half Thread) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-LBOX-RSCBB304SH8-100 trong chuỗi Hex Bolts SUS304 (Half Thread).