(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Ball Plungers Press Fit, Roller, Resin Ball

Ball Plungers Press Fit, Roller, Resin Ball

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,493VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Product Overview
Roller type ball plungers feature a structural design of main ball and sub balls, enhacing smooth rotation.

Dimensional Drawing
Dimensional Drawing
Specification Table
Specification Table
Part NumberD1D2LSL1dABECLoad (N)
TypeDmin.max.
E-LPFPR797.51.514.767.511.50.80.12
9118.4101.75.5672.510.24
131512.4152.88.7371.230.37
151714.716.53.510.328.51.53.500.311
202219.422.55.21.515.8710.55.300.314
242623.4296.619.0513.56.400.321

Material Specification
TypeBodyMain BallSub BallSpringOperating Temperature
Material Material Material Material
E-LPFPRPOMPMSUS440CSUS304-30~80℃
Product Features
Product Features
Part Number
E-LPFPR7
E-LPFPR9
E-LPFPR13
E-LPFPR15
E-LPFPR20
E-LPFPR24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng外径 D
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Initial Load
(N)
Max. Load
(N)

23,493 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 71.50.12

55,778 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 91.70.24

57,116 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 132.80.37

60,354 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 153.50.311

73,865 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 205.20.314

84,281 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 246.60.321
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng外径 D
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Initial Load
(N)
Max. Load
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Press Fit Ball Material Resin Body Material Resin
Thread Locking Treatment Not Provided Initial Load (Range)(N) 0.01~50 Tip Heat Treatment Not Provided
Main Body Surface Treatment Not Provided Pin Surface Treatment Not Provided

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What role does a ball plunger play?
Answer:Answer: It specifies the stroke of the front ball and can be used for temporary positioning and indexing of workpieces.
Question:Question: What role does a spring plunger play?
Answer:Answer: With pin-shaped front section, it can be used to eject workpieces or stoppers.
Question:Question: What is the meaning of load min and max?
Answer:Answer: The min. load represents the initial load, and the max. load represents the load at the maximum press-in limit of ball head.
Question:Question: What is the anti-loosening treatment of a ball plunger?
Answer:Answer: It refers to fixation using anaerobic adhesives filled in microcapsules. A ball plunger will fail once it becomes loosened, so it is necessary to use anaerobic adhesives for threads. An ideal anti-loosening effect will be achieved when placed at a temperature above 25℃ for 72 hours.
Question:Question: Can the knob plunger withstand radial force?
Answer:Answer: No, it can only withstand axial force.
Question:Question: What role does a knob plunger play?
Answer:Answer: Pins can be inserted and pulled out manually with the knob and handle, suitable for temporary positioning of workpieces.

Check other FAQ (3 items) HideĐóng.

Close

Comparison list