(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Affordable, corrosion resistant, heat and pressure resistant.
![]() | Thread Size R | L | B | D | t |
1 | R1/8 | 8 (7.5) | 5 (4) | 9.7 | 4.8 |
2 | R1/4 | 10 (9.5) | 6 | 13.1 | 6(5.5) |
3 | R3/8 | 11 (10.5) | 8 | 16.6 | 6(8) |
4 | R1/2 | 15 (12.5) | 10 | 20.9 | 9(8) |
|
Part Number |
---|
E-PACK-MSFPB3 |
E-PACK-MSSPB3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Nominal of Thread M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419,406 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | Available | 1 Day(s) | [Stainless Steel] SUS304 | 3/8B(10A) | |
533,431 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | Available | 5 Day(s) | [Stainless Steel] SUS316 | 3/8B(10A) |
Loading...Tải…
|
|
Connecting Shape | Plug | Connection Thread Type M1 | R | Surface Treatment | No |